TL
Les tubes en fluoropolymère de haute pureté de la série TL sont disponibles en standard dans des tailles métriques de rouleaux de 10 m ou 20 m. La série TL a une résistance à la corrosion exceptionnelle, compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultrapure.
TL, Metric Size Fluororesin Tubing
Series TL high purity fluoropolymer tubing is available as standard in metric sizes of 10m or 20m rolls. The TL series has outstanding corrosion resistance, compatible with chemicals such as acids, bases and ultrapure water.
- Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 19 mm
- Max. operating temperature: 260 °C
- Colour: translucent.