TILM
The TILM is an advanced flexible, heat and chemical resistant tubing that is compatible with a wide range of fluids, and can resist temperatures up to 500°F. This tubing comes in four colors – red, black, blue and translucent. In addition, the size and length variations have been extended allowing you to select exactly what is needed in 9 inch size options. The TILM can also be ordered in seven different lengths from 2 meters straight type up to 100 meter rolls. Developed to be combined with our extensive line of fittings, the addition of the TILM tube provides a complete solution for your piping equipment needs.
TILM, pouces Taille fluoropolymère tubes (PFA)
Le TILM est un tube souple de pointe, à la chaleur et aux produits chimiques qui est compatible avec une large gamme de fluides et peut résister à des températures allant jusqu'à 500 ° C. Ce tube se décline en quatre couleurs - rouge, noir, bleu et translucide. En outre, la taille et les variations de longueur ont été étendues vous permettant de sélectionner exactement ce qui est nécessaire dans les options de taille 9 pouces. Le TILM peut également être commandé en sept longueurs différentes de 2 mètres de type linéaire jusqu'à 100 rouleaux du compteur. Développé pour être combiné avec notre vaste gamme de raccords, l'ajout du tube TILM fournit une solution complète pour vos besoins d'équipement de tuyauterie.Modèles de produits et CAO