TLM
The TLM is an advanced flexible, heat and chemical resistant tubing that is compatible with a wide range of fluids, and can resist temperatures up to 260°C. The TLM comes in four colors – red, black, blue and translucent. What is more, we have extended the size and length variations so customers can select exactly what they need in 13 metric size options. It can also be ordered in seven different lengths from 2 meters straight type up to 100 meter rolls. Developed to be combined with our extensive line of fittings, the addition of the TLM tube provides customers with a complete solution for their piping equipment needs.
GGP, Taille métrique fluoropolymère tubes (PFA)
Le MTT est un tube souple de pointe, à la chaleur et aux produits chimiques qui est compatible avec une large gamme de fluides et peut résister à des températures allant jusqu'à 260 ° C. Le GGP se décline en quatre couleurs - rouge, noir, bleu et translucide. De plus, nous avons étendu les variations de taille et de longueur afin que les clients peuvent choisir exactement ce dont ils ont besoin dans 13 options de taille métriques. Il peut également être commandé en sept longueurs différentes de 2 mètres type droit jusqu'à 100 rouleaux mètres. Développé pour être combiné avec notre vaste gamme de raccords, l'ajout du tube GGP offre aux clients une solution complète pour leurs besoins d'équipement de tuyauterie.Modèles de produits et CAO