TIH
Inch size, fluoropolymer tubing series TIH is available in 4 color variations (translucent, black, red, blue) and 11 size variations. Applicable fittings include high purity fluoropolymer fittings series LQ, and one-touch fittings series KQ2 and KJ. Applicable applications include food, medical care, semiconductor, automobile and general pneumatic piping.
TIH, Tube FEE (Fluororésine), pouces Taille
La série de tubes en fluoropolymère TIH, exprimée en pouces, est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 11 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent la série de raccords en polymères fluorés d'une grande pureté LQ ainsi que les raccords instantanés des séries KQ2 et KJ. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.
- Approuvé par la FDA
- Tube applicable OD: Ø 4 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: -20 à 200 ° C pour l'air et 0 à 100 ° C pour l'eau.