- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Tubes
- TIH
- TIH, Tube FEE (Fluororésine), pouces Taille
TIH, Tube FEE (Fluororésine), pouces Taille
La série de tubes en fluoropolymère TIH, exprimée en pouces, est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 11 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent la série de raccords en polymères fluorés d'une grande pureté LQ ainsi que les raccords instantanés des séries KQ2 et KJ. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.
- Approuvé par la FDA
- Tube applicable OD: Ø 4 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: -20 à 200 ° C pour l'air et 0 à 100 ° C pour l'eau.