JUSQU'À
Les tubes en fluoropolymère haute pureté de la série TIL sont disponibles en standard en pouces de rouleaux de 50 'et 100'. La série TIL a une résistance à la corrosion exceptionnelle, compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultrapure. La série TIL est également compatible avec des températures de fluide maximales allant jusqu'à 200 ° C.
TIL, Inch Size Fluororesin Tubing
Series TIL high purity fluoropolymer tubing is available as standard in inch sizes of 50' and 100' rolls. The TIL series has outstanding corrosion resistance, compatible with chemicals such as acids, bases and ultrapure water. The TIL series is also compatible with maximum fluid temperatures of up to 200°C.
*** We are currently experiencing long lead times for some TL and TIL (material: Super PFA) tube. We recommend using TLM/TILM (material: PFA) and TH/TIH (material: FEP) series. Please contact your SMC representative for more information ***
- Applicable tubing O.D.: 1/8" to 1"
- Max. operating temperature: 260 °C
- Colour: translucent.