TH
Fluoropolymer tubing series TH is available in 4 color variations (translucent, black, red, blue) and 8 size variations. Applicable fittings include high purity fluoropolymer fittings series LQ, One-touch fittings series KQ2, KJ, miniature fittings series M, MS and insert fittings series KF. Applicable applications include food, medical care, semiconductor, automobile and general pneumatic piping.
TH, Tube FEE (Fluororésine), Taille métrique
La série de tubes en fluoropolymère TH est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 8 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent les raccords en fluoropolymère d'une grande pureté de la série LQ, les raccords instantanés de la série KQ2, KJ, les raccords miniatures des séries M, MS et les raccords rapides de la série KF. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm
- 4 variations de couleur.