TH, Tube FEE (Fluororésine), Taille métrique

La série de tubes en fluoropolymère TH est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 8 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent les raccords en fluoropolymère d'une grande pureté de la série LQ, les raccords instantanés de la série KQ2, KJ, les raccords miniatures des séries M, MS et les raccords rapides de la série KF. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm
  • 4 variations de couleur.
TH, Tube FEE (Fluororésine), Taille métrique
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du tube Configuration Status
Couleur Configuration Status
Longueur du rouleau Configuration Status