- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Autres appareils à vide
- Mont sans cylindre pour le vide
Mont sans cylindre pour le vide
La série ZCUK est une série de vérins anti-rotation à montage libre pour les applications du vide. La série ZCUK a été créée pour faire passer le vide dans la tige afin de pouvoir installer une ventouse pour le vide à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses pour le vide sont disponibles avec des diamètres de ventouse allant de ø2 à ø50. Le raccordement par le capot ou par la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible dans 5 alésages.

ZC(D)UK, Vérin à montage libre avec ventouse du vide
La série ZCUK est une série de vérins anti-rotation à montage libre pour les applications du vide. La série ZCUK a été créée pour faire passer le vide dans la tige afin de pouvoir installer une ventouse pour le vide à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses pour le vide sont disponibles avec des diamètres de ventouse allant de ø2 à ø50. Le raccordement par le capot ou par la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible dans 5 alésages.