- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Autres appareils à vide
- Séparateur pour drainer sous vide
Séparateur pour drainer sous vide
La série AMJ est efficace pour éliminer les gouttes d'eau de l'air aspiré par des pompes à vides et des éjecteurs. Plus de 90% des gouttelettes peuvent être éliminées en utilisant une cartouche spécialement conçue à cet effet. L'existence d'une purge permet d'effectuer la purge manuellement une fois le vide brisé. Même lorsque la cartouche est saturée en eau, il n'y a presque pas de chute de la pression (d'augmentation de la résistance).

AMJ-D, Drain Separator for Vacuum
Series AMJ-D is effective for removing water droplets from the air sucked into vacuum pumps and ejectors. It is the new variation of the AMJ which increases water drop removal ratio and reduces weigtht. Over 99% of droplets can be removed through the use of a special water droplet removing element. The provision of a drain cock makes it possible to discharge the drain manually after breaking the vacuum. Even when the element is saturated with water, there is almost no drop in pressure (increase in resistance).

AMJ, Drain Separator for Vacuum
Series AMJ is effective for removing water droplets from the air sucked into vacuum pumps and ejectors. Over 90% of droplets can be removed through the use of a special water droplet removing element. The provision of a drain cock makes it possible to discharge the drain manually after breaking the vacuum. Even when the element is saturated with water, there is almost no drop in pressure (increase in resistance).