JXC*1, Fieldbus and I/O-Link Controllers, for LEKFS with Absolute Encoders

  • Compatible EtherNet/IP™.
  • Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
  • Ports de communication double (IN/OUT).
  • Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.

  • Up to 64 lines of step data
  • Positioning and pushing operations
  • Absolute and relative movements
  • Screw backet or DIN rail mounting
  • 6 LED status indicators
  • 3 rotary switches for settings (except PROFINET)
  • Free configuration software required (downloadable)
JXC*1, Fieldbus and I/O-Link Controllers, for LEKFS with Absolute Encoders
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Protocole bus de terrain Configuration Status
Montage Configuration Status
Connecteur du câble Configuration Status
Actuateur Configuration Status
Taille du corps Configuration Status
Montage du moteur Configuration Status
Pas de vis Configuration Status
Course Configuration Status