JXC*H, contrôleur de moteur pas à pas hautes performances, type d'E/S parallèles pour LEFS*F

The JXC5H/6H controllers pair with high performance 24VDC step motors.  These motors achieve higher acceleration, work load, and maximum speed than standard electric actuators.  The motors in this category include incremental encoders that will need to be re-homed after power loss.  64 lines of motion control step data and other parameter settings can be programmed with laptop / PC software, or a teaching pendant.  During operation, the machine's PLC can call any line of step data via parallel I/O to perform a move.

  • Factory-preset parameters permit quick start up
  • Compatible motor: 24VDC step motor with incremental A/B phase encoder
  • NPN/PNP parallel I/O and Ethernet protocol types
  • POWER and ALARM LED's
  • Screw or DIN rail mounting
  • Free configuration software required (downloadable)
JXC*H, contrôleur de moteur pas à pas hautes performances, type d'E/S parallèles pour LEFS*F
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Contrôleur Configuration Status
Montage Configuration Status
Longueur du câble E/S Configuration Status
Actuateur Configuration Status
Précision Configuration Status
Taille du corps Configuration Status
Pas de vis Configuration Status
Course Configuration Status