AW-A
série de SMC AW-A est un filtre de combinaison / régulateur, en minimisant l'espace et de la tuyauterie par l'intégration de deux unités en une seule. La chute de pression à travers la section de régulation a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur le AW-série est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. Bols sur la taille 30 et 40 sont recouverts d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. Cette série fait partie de la famille des unités de préparation d'air modulaire et peut être combiné avec d'autres produits de taille similaire. Le nouveau AW-A est disponible en quatre tailles de corps avec la tuyauterie de M5 à 3/4" Rc, NPT et G types de fil. P>

AW10-A à AW40-A, Régulateur de filtre, métrique, nord-américain et européen
série de SMC AW-A est un filtre de combinaison / régulateur, en minimisant l'espace et de la tuyauterie par l'intégration de deux unités en une seule. La chute de pression à travers la section de régulation a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur le AW-série est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. Bols sur la taille 30 et 40 sont recouverts d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. Cette série fait partie de la famille des unités de préparation d'air modulaire et peut être combiné avec d'autres produits de taille similaire. Le nouveau AW-A est disponible en quatre tailles de corps avec la tuyauterie de M5 à 3/4" Rc, NPT et G types de fil. P>