AW-B

La série AW-B de SMC est un filtre de combinaison / régulateur, en minimisant l'espace et de la tuyauterie par l'intégration de deux unités en une seule. La série AW-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AW-A, tout en maintenant interchangeabilité de montage du panneau avec les précédents modèles AW. Bols sur la taille 30 ou plus sont recouverts d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 ​​degrés. Cette série fait partie de la famille des unités de traitement d'air modulaire SMC et peut être combiné avec d'autres produits de taille similaire. Le nouveau AW-B est disponible en quatre tailles de corps avec la tuyauterie de 1/8" à 1" dans Rc, NPT et G types de fil.