AL-A
nouveau graisseur style modulaire AL SMC assure une lubrification précise des équipements en aval. Le bol AL (taille 30 et 40) est recouverte d'une protection de cuve transparente, ce qui permet une surveillance à 360 °. Le taux de goutte d'huile est réglable en fonction des besoins d'équipement. La conception modulaire permet AL connexion avec un autre appareil de préparation de l'air SMC. P>

AL20-40, Style modulaire graisseur, revêtement époxy
Série AL graisseurs de style modulaire offrent une lubrification précise des équipements en aval. Le taux de goutte d'huile est réglable en fonction des besoins d'équipement. La conception modulaire permet AL connexion avec un autre appareil de préparation de l'air SMC. P>
- Tailles disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
- Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection accrue dans les environnements de fabrication corrosifs
- Tailles de ports: 1/4, 3/8, 1/2
- Filetages NPT LI> UL>
AL10-A à AL60-A, graisseur, métrique nord-américain et européen
nouveau graisseur style modulaire AL SMC assure une lubrification précise des équipements en aval. Le bol AL (taille 30 et 40) est recouverte d'une protection de cuve transparente, ce qui permet une surveillance à 360 °. Le taux de goutte d'huile est réglable en fonction des besoins d'équipement. La conception modulaire permet AL connexion avec un autre appareil de préparation de l'air SMC. P>