CC, Unité Air Hydro

L'unité hydraulique B.P. est constitué d'un convertisseur et d'une vanne qui sont imbriqués de façon compacte. Elle convertit la pression pneumatique en une pression hydraulique, et cette pression hydraulique est utilisée pour faire fonctionner l'actionneur, et donc résoudre les problèmes liés aux caractéristiques de compression de l'air. Donc, bien qu'elle utilise un équipement pneumatique, elle offre les mêmes performances qu'une unité hydraulique, et fonctionne à une vitesse constante lors du démarrage ou en cas de fluctuations de la charge, tout en résolvant les problèmes de gommage et de patinage liés au fonctionnement à des vitesses faibles. Cette unité est idéale pour obtenir des vitesses de vérins précises et constantes, des arrêts intermédiaires, les sauts, ou le fonctionnement à faible vitesse d'un actionneur rotatif.

  • Unité hydraulique B.P., série CC
  • Taille du convertisseur (mm) : 63, 100, 160
  • Haut et bas débit disponibles
  • Grande vitesse de fonctionnement du vérin
  • Orifice de l'air : 3/8 (63), 1/2 (100), 3/4 (160)
  • Orifice de l'huile : 1/2 (63 S, 100 S), 3/4 (100 L, 160 L)
CC, Unité Air Hydro
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Nominale Configuration Status
Course Configuration Status
Taille Configuration Status
Vanne de contrôle Configuration Status
Vanne de combinaison Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status