EX500, câble Direction générale

EX500 une unité de passerelle pour se connecter EtherNet / IP & trade; DeviceNet & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut commander jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. EX500-GEN2 prend en charge le niveau de périphérique Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; Connexion rapide fonction.

  • Câble pour connecter l'interface de la vanne ou l'unité d'entrée
  • 8 broches, connecteur M12
  • Disponible comme droit et à angle droit
  • Longueur (mm) 0,3, 0,5, 1, 3, 5, 10
EX500, câble Direction générale
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Longueur de câble Configuration Status
Modèle de connecteur Configuration Status