- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX120 - sortie uniquement
EX120 - sortie uniquement
L'unité d'interface série EX120 contrôle jusqu'à 16 sorties de solénoïde et est compatible avec les séries SV1000 / 2000/3000/4000 , Vannes VQ1000 / 2000, SX3000 / 5000 et SY3000 / 5000. Les protocoles disponibles incluent, mais sans s'y limiter, DeviceNet & trade; , PROFIBUS-DP ® , CC-Link et AS-i. p >
EX120 / 121/122, Unité SI, type intégré pour la sortie
L'unité d'interface série EX120 contrôle jusqu'à 16 sorties de solénoïde et est compatible avec les séries SV1000 / 2000/3000/4000 , Vannes VQ1000 / 2000, SX3000 / 5000 et SY3000 / 5000. Les protocoles disponibles incluent, mais sans s'y limiter, DeviceNet & trade; , PROFIBUS-DP ® , CC-Link et AS-i. p >
- Une unité SI pour les séries de distributeurs SY, VQ et SV, compatible avec le réseau ouvert CompoNet™.
- Temps de réponse rapide.
- Multipoints.
- Utilisation possible avec deux modèles de câbles de communication différents.
EX123 / 124/126, unité SI de sortie
L'unité d'interface série EX120 contrôle jusqu'à 16 sorties de solénoïde et est compatible avec les séries SV1000 / 2000/3000/4000 , Vannes VQ1000 / 2000, SX3000 / 5000 et SY3000 / 5000. Les protocoles disponibles incluent, mais sans s'y limiter, DeviceNet & trade; , PROFIBUS-DP ® , CC-Link et AS-i. p >
- Compatible avec les séries VQ2 / 4/5000, SY3 / 5000, SV1 / 2/3000, VQC1 / 2/4000
- Boîtier: IP65 (EX123, EX124), IP67 (EX126)
- 16 sorties maximum
- Disponible avec une variété de protocoles de communication LI>
- Les options UW1 et UH1 seront bientôt supprimées, veuillez envisager d'utiliser CC-Link LI> UL>