- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX180 - sortie uniquement pour la série SJ
EX180 - sortie uniquement pour la série SJ
L'unité d'interface série EX180 contrôle jusqu'à 32 sorties solénoïdes et est compatible avec les vannes des séries SJ2000 / 3000. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; et CC-Link.

EX180, Système bus de terrain compatible avec CompoNetTM
EX180 Câblage bus de terrain CC-Link (32 sorties), DeviceNet (32,16 sorties) Facilité d'insertion/extraction de l'unité bus de terrain et du câblage grâce aux connecteurs. Alim. de l'électrodistributeur et de la transmission séparées / Garantissant la sécurité lors de l'entretien. Connecteur de transmission droit ou pour dérivation en T au choix.Modèles de produits et CAO