- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX245 - Entrée et sortie
EX245 - Entrée et sortie
La série EX245 est un module de communication PROFINET® compatible avec les connecteurs Push Pull à fibre optique spécifiés par AIDA (Automation Initiative des fabricants allemands). La série EX245 fournit une entrée et une sortie numériques à connexion modulaire ainsi qu'une connexion à 32 électrovannes. Chaque module est capable de 128 entrées et 64 sorties. La série EX245 est également compatible avec PROFINET MRP® (Media Redundancy Protocol) et fournit une fonction de démarrage rapide pour réduire le temps d'arrêt et améliorer la productivité de la machine.

EX245-SPN *, module de communication série
série EX245 est un module de communication PROFINET® qui est compatible avec les connecteurs fibre optique poussoir Pull spécifié par AIDA (initiative de l'automatisation des fabricants allemands). EX245 série fournit une entrée numérique de connexion modulaire et la sortie ainsi que la connexion à 32 électrovannes. Chaque module est capable de 128 entrées et 64 sorties. série EX245 est également compatible avec PROFINET MRP® (Media Redundancy Protocol) et offre un démarrage rapide pour réduire la fonction donwtime et l'amélioration de la productivité de la machine. span> p>
- Module de communication PROFINET® conforme aux spécifications AIDA li>
- 2 connecteurs Push Pull pour la communication par fibre optique et 2 connecteurs Push Pull pour l'alimentation li>
- Nombre de solénoïdes: 32 li>
- Nombre d'entrées numériques: 128; Nombre de sorties numériques: 64 li>
- MRP et démarrage rapide (0.5s) compatible li>
- Indice de protection IP65 li> ul>

EX245 IO-Link and Digital I/O Module
IO-Link, Digital Input and Digital Output module for EX245 series. Up to 8 modules can be connected to one EX245 manifold.
- EX245 IO-Link master: 4 ports, supports both port Class A and port Class B
- EX245-DX1: 16 Digital Inputs, PNP, 5 pin M12 connector
- EX245-DY1: 8 Digital Outputs, PNP, 5 pin M12 connector

EX245-EA2, plaque de fin
Plaque de fin pour le montage collecteur EX245. P>
p>
- Disponible avec crochet li> ul>