- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Ioniseur
- IZS40 / 41/42, Bar Type ioniseur (Standard, capteur de rétroaction et double types AC)
IZS40 / 41/42, Bar Type ioniseur (Standard, capteur de rétroaction et double types AC)
La famille IZS4 est 3ème génération de ioniseurs bar de SMC. Bar ioniseurs génèrent un rideau d'ions statiques élimination efficace sur une distance allant jusqu'à 2000mm / 6,5 ft. La famille comprend le modèle standard de IZS40, le IZS41 avec rétroaction ou un capteur d'équilibrage automatique et de neutralisation statique rapide, et la IZS42 avec génération d'ions de faible amplitude pour composants électroniques sensibles. Le IZS41 et 42 sont capables télécommande, et peuvent être reliés par un câble pour un fonctionnement à partir d'une seule alimentation. cartouches d'aiguille sont facilement démontables sans outils pour le nettoyage ou le remplacement en fin de vie. P>
- Choisissez parmi 3 modèles pour s'adapter au mieux à votre application et à votre prix
- Cartouches à haute vitesse ou à économie d'énergie en tungstène ou en silicium monocristallin
- Le panneau de commande comporte plusieurs contrôles de réglage et DEL de diagnostic
- 2 modèles disponibles avec balance automatique ou capteur de retour pour optimiser la génération d'ions
- 2 modèles avec télécommande
- 32 longueurs disponibles, jusqu'à 2500 mm / 8,2 pi de longueur LI> UL>
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.