- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Ioniseur
- IZTB, Ioniseur de type barre
IZTB, Ioniseur de type barre
La barre de IZTB ioniseur est le composant émetteur d'ions du système de contrôle statique IZT. Ce composant est disponible pour la configuration individuelle comme une barre supplémentaire au système 1-bar existant, ou en remplacement. Un système complet est constitué de 1 à 4 bars, un seul contrôleur, et un module d'alimentation de puissance pour chaque barre, ainsi que des câbles et des accessoires selon les besoins. Ces composants peuvent également être commandés séparément. P>
- IZTB40: Modèle standard AC, DC / IZTB42: Modèle double AC.
- Amplitude potentielle : max. 25 V.
- Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec.
- Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm.
- Longueur de barre : 160 à 2500 mm.
- Orifice d’alimentation en air sélectionnable : Côté droit/Côté gauche/Des deux côtés.
- Cartouches d'electrodes faible entretien facilement démontables et remplacables.
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.