- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Cobot Gripping Solutions
- Pneumatic Gripper
- JMHZ2-X7400B, unité de préhension d’air pour les robots universels
JMHZ2-X7400B, unité de préhension d’air pour les robots universels
L'unité de préhension pneumatique est certifiée UR + pour l'intégration Plug and Play avec les robots collaboratifs Universal Robots. La conception est compacte et légère avec une force de préhension élevée due au fonctionnement. L'installation est simple - connectez l'alimentation en air à l'unité, connectez le connecteur électrique M8 au cobot, montez l'unité et téléchargez le logiciel URCap. L'unité comprend un connecteur Universal Robots, une bride de montage, un couvercle de protection et une unité combinée vanne et pince.
- Électrovanne intégrée et mécanisme de réglage de la vitesse
- Compatible avec UR3 (e), UR5 (e), UR10 (e) et UR16 (e)
- URCap téléchargeable
- Norme ISO9409-1-50-4-M6
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.