- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Cobot Gripping Solutions
- Pneumatic Gripper
- JMHZ2-X7400B-CRX, Unité de préhension pneumatique pour robots collaboratifs
JMHZ2-X7400B-CRX, Unité de préhension pneumatique pour robots collaboratifs
La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
- Fanuc
- Bore sizes (mm): 16
- Plug & play configuration for immediate use
- FANUC CRX plug-in software.
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.