- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- Électrovanne directe à 2 ports, ports 1/8 ~ 3/8 pouces
- JSXS, 2 Port, Direct Operated, Solenoid Valve, 1/8" to 3/8"
JSXS, 2 Port, Direct Operated, Solenoid Valve, 1/8" to 3/8"
JSXS series is a 2-port direct operated solenoid valve for steam. It has standard stainless-steel enclosure to have superior resistance to both corrosion and water. JSXS series utilizes new coil technology to maximize magnetic efficiency and reduced energy consumption. Internal stopper is utilized to reduce metal noise and longer service life.
- Standard stainless-steel body, IP67 protection rating
- 1/8" to 3/8" NPT, G, and Rc port
- FKM seal material
- 360-degree coil rotation
- UL, CE and NSF compliant
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.