- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVH, Vanne en fluoropolymère, à commande manuelle
- LVH * -AD / ND, de haute pureté chimique Valve, à commande manuelle, compatibles avec les solvants organiques
LVH * -AD / ND, de haute pureté chimique Valve, à commande manuelle, compatibles avec les solvants organiques
Les vannes pneumatiques de haute pureté de la série LVH sont résistantes à la corrosion contre l'acide, les alcalis et l'eau ultra pure, ce qui rend le LVH valve la réponse parfaite pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. La série LVH est une vanne à commande manuelle, disponible dans un type de raccord fileté ou intégré.
- Matière du corps: Nouveau PFA / acier inoxydable / PPS li>
- Matériau de la membrane: PTFE, EPR, NBR peut être sélectionné li>
- solvants organiques compatibles li>
- corps: acier inoxydable li>
- tampon: Choisissez parmi FKM ou EPDM li>
- disponible en batterie li> ul>