LVH20/30/40, Vanne chimie pour l'ultra-pur, Commande manuelle, modèle à raccord intégré

Les vannes pneumatiques de haute pureté de la série LVH sont résistantes à la corrosion contre l'acide, les alcalis et l'eau ultra pure, ce qui rend le LVH valve la réponse parfaite pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. La série LVH est une vanne à commande manuelle, disponible dans un type de raccord fileté ou intégré.

  • Commande manuelle, Modèle à raccord intégré
  • Taille du corps: 2 (Diam. de l'orifice ø4), 3 (Diam. de l'orifice ø8), 4 (Diam. de l'orifice ø10)
  • (N.F.)
  • Orifice: 03 (ø3), 04 (ø4), 06 (ø6), 08 (ø8), 10 (ø10), 12 (ø12), 03 (1/8"), 05 (3/16"), 07 (1/4"), 11 (3/8"), 13 (1/2")
LVH20/30/40, Vanne chimie pour l'ultra-pur, Commande manuelle, modèle à raccord intégré
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Fonctionnement du levier Configuration Status
Taille du tube Configuration Status
Taille du tube de sortie Configuration Status