- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVQ, valve en fluoropolymère, composants extérieurs non métalliques
- LVQ * 00Z, 3 Port Chemical Valve, Air Operated
LVQ * 00Z, 3 Port Chemical Valve, Air Operated
Série LVQ est une soupape chimique 3 avec un orifice extérieur non métallique. Boîtier de PVDF haute densité offre une plus grande résistance aux produits chimiques et à la construction de diaphragme spécial assure l'ouverture et la fermeture douce empêchant la formation de micro-bulles. L'anneau de guidage de LVQ élimine le mouvement latéral du clapet, ce qui réduit les fuites internes. P>
- Valve chimique 3 ports li>
- Extérieur non métallique li>
- Tube O.D .: 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 " li>
- Orifice: ø6, 12, 22 li> ul>