LVQH-T, 2 Port chimique Valve, extension du tube Type de raccord, Manuel

La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.

  • Vanne chimique à 2 orifices, type à raccord d'extension de tube, type manuel
  • Extérieur non métallique
  • Tube O.D .: 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 ", 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
  • Orifice: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv: .35 à 8.0
LVQH-T, 2 Port chimique Valve, extension du tube Type de raccord, Manuel
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Classe du corps Configuration Status
Taille du tube Configuration Status
Respiration fil Port Configuration Status
Poignée Configuration Status
Option Configuration Status