- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVQ, valve en fluoropolymère, composants extérieurs non métalliques
- LVQH-Z, 2 Port chimique Valve, Flare intégrale Type de montage (LQ3), Manuel
LVQH-Z, 2 Port chimique Valve, Flare intégrale Type de montage (LQ3), Manuel
La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.
- Vanne d'arrêt chimique à 2 ports, fonctionnement manuel
- Raccords intégrés LQ3
- Extérieur non métallique
- Tube O.D .: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
- Orifice: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv: .35 à 8.0 LI> UL>