- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVQ, valve en fluoropolymère, composants extérieurs non métalliques
- LVQS, haute pureté chimique Operated Valve d'air, intégré Montage, Espace type d'économie
LVQS, haute pureté chimique Operated Valve d'air, intégré Montage, Espace type d'économie
La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.
- Vanne chimique à 2 orifices, série Viper, à encombrement réduit
- Extérieur non métallique
- Taille d'ajustement: 2, 3, 4, 5, 6
- Orifice: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv: .35 à 8.0 LI> UL>