LVQS-Z, 2 Port Chemical Valve, Air Operated, Flare intégrale Type de montage (LQ3), Espace économie

La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.

  • Vanne chimique 2 ports
  • Type de raccord intégral évasé (LQ3)
  • Extérieur non métallique
  • Tube O.D .: 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 "
  • Orifice: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv: .35 à 8.0
LVQS-Z, 2 Port Chemical Valve, Air Operated, Flare intégrale Type de montage (LQ3), Espace économie
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Classe du corps Configuration Status
Type de distributeur Configuration Status
Taille de raccord Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Position de l'orifice de pilotage Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status