LVR, Régulateur de haute pureté Valve, montage intégral

Le régulateur de liquide haute pureté de SMC, série LVR, offre des performances supérieures en amortissement des pulsations, ainsi qu'en liquide réglable contrôle de flux. La série LVR est capable d'une température de fonctionnement de 110 ° C, ce qui répond à la plupart des exigences les plus exigeantes d'aujourd'hui. LVR est disponible avec le nouveau LQ3 HyperFlare & trade; connexion.

  • Compatible avec l'acide, l'alcali et l'eau DI
  • Corps: PFA
  • Aucun diaphragme de diaphragme n'élimine la génération de particules
  • Réglez la pression: 2,9 à 58 psi
  • Pression de fonctionnement maximale: 73psi
LVR, Régulateur de haute pureté Valve, montage intégral
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Classe du corps Configuration Status
Modèle de raccord Configuration Status
Taille du tube Configuration Status
Type de filetage Configuration Status