- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Les organismes de réglementation
- LVR
- LVR, Régulateur de haute pureté, Valve Extensions de tube
LVR, Régulateur de haute pureté, Valve Extensions de tube
Le régulateur de liquide haute pureté de SMC, série LVR, offre des performances supérieures en amortissement des pulsations, ainsi qu'en liquide réglable contrôle de flux. La série LVR est capable d'une température de fonctionnement de 110 ° C, ce qui répond à la plupart des exigences les plus exigeantes d'aujourd'hui. LVR est disponible avec le nouveau LQ3 HyperFlare & trade; connexion.
- Compatible avec l'acide, l'alcali et l'eau DI LI>
- Corps: PFA LI>
- Aucun diaphragme de diaphragme n'élimine la génération de particules LI>
- Réglez la pression: 2,9 à 58 psi LI>
- Pression de fonctionnement maximale: 73psi LI> UL>