PF3A7*H, Débitmètre numérique modulaire

Le capteur de débit numérique PF3A7 pour une connexion modulaire facilite l’intégration avec les unités de préparation d’air AC30-D et AC40-D.  Le capteur de débit fournit des informations instantanées sur le débit ainsi que des valeurs cumulatives de consommation d’air.  Disponible avec sortie numérique et analogique.

  • Plage de débit nominal: PF3A701H: 10 À 1000 L / min, PF3A702H: 20 à 2000 L / min
  • Disponible en tant qu'unités autonomes
  • Grand écran 2 pour afficher le débit instantané et cumulatif ou définir la valeur en même temps
  • Précision: +/- 3,0% E.M.
PF3A7*H, Débitmètre numérique modulaire
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Débit nominal Configuration Status
Spécifications de sortie Configuration Status
Câble Configuration Status
Unités Configuration Status
Certificat d'étalonnage Configuration Status
Sens de l'écoulement Configuration Status