10 SS5Y * -41P, Compact, Base Mont Bar Stock Manifold, ruban plat Type de câble, série Clean

La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.

  • Collecteur de montage à une base / B
  • SUP commun, EXH commun
  • 3 à 12 stations
  • Tension: 12, 24 VDC; 100, 110 VAC
10 SS5Y * -41P, Compact, Base Mont Bar Stock Manifold, ruban plat Type de câble, série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Stations Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status