- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SY
- collecteurs
collecteurs
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.

10 SS5Y3 / 5/7 * 20, Montage en ligne Manifold, Stock Bar, Câblage individuel, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Collecteur de type à barres pour vannes à corps portées SY3 / 5/7000
- Vannes câblées individuellement
- Ports communs P, EA et EB
- Maximum 20 stations disponibles en standard
- 13 tailles de ports disponibles LI> UL>

10 SS5Y9-23, Montage en ligne du collecteur, Type de Stacking, Câblage individuel, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Corps porté, collecteur d'empilage pour vanne SY9000
- Câblage individuel
- Ports internes et externes communs
- Maximum 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN optionnel LI> UL>

10 SS5Y3 / 5 / 7-20P, Montage en ligne Manifold, Bar Stock, câble ruban plat, propre série
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Collecteur de type à barres pour vannes montées sur base SY3 / 5/7000
- Maximum 12 stations disponibles en standard LI> UL>

10 SS5Y9-23P, Montage en ligne Manifold, Stacking Type / câble ruban plat, propre série
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Collecteur de câbles plat / à nappe plate pour vannes montées sur socle SY9000
- 4 ~ 12 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN disponible LI> UL>

10 SS5Y3 / 5 / 7-60, Montage en ligne Cassette collecteur, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Boîtier de cassette porté par corps pour SY3 / 5/7000
- 2 ~ 20 stations disponibles en standard
- Type empilable, montage sur rail DIN
- SUP commun / EXH commun LI> UL>

10 SS5Y3 / 5-41, Base compacte à Manifold, Bar Type Stock, individuel Câblage, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Base unique / monture B LI>
- SUP commun, EXH commun LI>
- 2 à 20 stations LI> UL>

10 SS5Y3 / 5 / 7-42, Manifold Capable pilote externe, Bar Type Stock, individuel Câblage, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Base simple / monture B
- Common SUP, Common EXH
- 2 à 20 stations LI> UL>

10 SS5Y9-43, Base Mounted Manifold, Stacking, Câblage individuel, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Collecteur monté sur la base LI>
- Empilage avec câblage individuel LI>
- SUP commun, EXH commun LI>
- 2 à 20 stations LI> UL>

10 SS5Y * -41P, Compact, Base Mont Bar Stock Manifold, ruban plat Type de câble, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Collecteur de montage à une base / B LI>
- SUP commun, EXH commun LI>
- 3 à 12 stations LI>
- Tension: 12, 24 VDC; 100, 110 VAC LI> UL>

10 SS5Y * -42P, Common Pilot externe, Bar Stock, ruban plat collecteur câble, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Collecteur simple base / B
- Common SUP, Common EXH
- 3 à 12 stations
- Tension: 12, 24 VDC; 100, 110 VAC LI> UL>

10 SS5Y9-43P, Base de collecteur monté, type Stacking, câble ruban plat, propre série
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- 4 à 12 stations
- Type d'empilage
- Common SUP, Common EXH
- Base montée LI> UL>

10 SS5Y3 / 5-45, Base Mounted Manifold, Stacking, rail DIN, Câblage individuel, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Type empilable / montage sur rail DIN LI>
- Commun SUP / EXH LI>
- 2 à 20 stations LI>
- Câblage individuel LI> UL>

10 SS5Y3 / 5-45-A / NA, Base Monté, Stacking, rail DIN, Boîte connecteur, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Type d'empilage / montage sur rail DIN LI>
- SUP commun, EXH commun LI>
- 2 à 16 stations LI> UL>

10 SS3Y1-31, commune SUP / ECH commune collecteur, type 31, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Base unique / monture B LI>
- Commun SUP / EXH LI>
- 2 à 20 stations LI> UL>

10 SS3Y1-S41, commune SUP / ECH commune Manifold, type S41, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Base simple / monture B
- Commun SUP / EXH
- 2 à 20 stations LI> UL>