- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SY
- collecteurs
- 10 SS5Y * -42P, Common Pilot externe, Bar Stock, ruban plat collecteur câble, série Clean
10 SS5Y * -42P, Common Pilot externe, Bar Stock, ruban plat collecteur câble, série Clean
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Collecteur simple base / B
- Common SUP, Common EXH
- 3 à 12 stations
- Tension: 12, 24 VDC; 100, 110 VAC LI> UL>