10 SS5Y3 / 5 / 7-60, Montage en ligne Cassette collecteur, série Clean

La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.

  • Boîtier de cassette porté par corps pour SY3 / 5/7000
  • 2 ~ 20 stations disponibles en standard
  • Type empilable, montage sur rail DIN
  • SUP commun / EXH commun
10 SS5Y3 / 5 / 7-60, Montage en ligne Cassette collecteur, série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Stations Configuration Status
SUP / ECH Bloc Assemblée Configuration Status