- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- capteurs
- Capteur de pression
- 25A-ISE20, capteur de pression numérique, sortie 3 écrans 1, batterie secondaire
25A-ISE20, capteur de pression numérique, sortie 3 écrans 1, batterie secondaire
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. 25A-ISE20 is a digital pressure sensor with an infomative, easy to read 3-screen, 3-color display. The main screen shows the instantaneous reading in red or green, while two sub-screens can display the setting label and its numeric value in orange. 25A-ISE20 saves energy by consuming only 25mA of current. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. Secondary battery capability is achieved by providing a piping port in stainless steel rather than brass. Bracket mounting inserts found on the standard ISE20 are omitted as well. 25A-ISE20 is UL/CSA, CE and RoHS compliant with an IP40 enclosure rating.
- Convient à l'environnement de fabrication de batteries secondaires
- Consommation d'énergie la plus basse de tous les ISE, à 25 mA
- 3 modes de réglage: sélection de fonction simple en 3 étapes li>
- 5 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi
- 1 sortie de commutation (NPN ou PNP)
- Taille du port: M5 femelle li >
- Adaptateur de montage sur panneau disponible