- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- capteurs
- Capteur de pression
- 25A-ZSE20C (F), capteur de vide numérique, 3 écrans, 2 sorties avec analogique, batterie secondaire
25A-ZSE20C (F), capteur de vide numérique, 3 écrans, 2 sorties avec analogique, batterie secondaire
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. 25A-ZSE20C(F) is a digital vacuum sensor offering compatibility with both compressed air and non-corrosive liquids. Compared to the 25A-ZSE20, 25A-ZSE20C(F) adds a 2nd switch output, as well as analog voltage or current output. The 3-screen, 3-color display shows the instantaneous reading in red or green, and the setting label and its numerical value in orange. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. Both vacuum and compound pressure ranges are offered. Secondary battery capability is achieved by providing removing the bracket munting inserts found on the standard ZSE20C. 25a-ZSE20C(F) is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP65 rating.
- Détection de vide pour air et liquide non corrosif à 630 et 304 SST
- Convient à l'environnement de fabrication de batteries secondaires
- 3 modes de réglage: 3 étapes, simple , sélection de fonction
- 7 unités affichables: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)