AM150C-550C / AM650-850, séparateur de brouillard coalescent

Les séparateurs de brouillard AM de la série héritée vont de 1/8 "à 2" et disposent d'un boîtier en aluminium robuste. Ces filtres coalescents sont nominalement évalués à 0,3 micron pour une étape initiale d'élimination de l'huile après un filtre à particules.

  • Filtration des particules, séparation des brouillards d'huile
  • Connexion modulaire compatible AM150C ~ 550C
  • Indicateur de durée de vie des éléments en option
  • Tailles d'orifice disponibles: 1/8 "~ 2" (PT, NPT ou G)
  • Indice de filtration nominal: 0,3 & mu; m (efficacité de 99%)
  • Classe de qualité de l'air ISO9573-1: 2; -; 3
AM150C-550C / AM650-850, séparateur de brouillard coalescent
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Accessoire Configuration Status
Purge automatique Configuration Status
Joints Configuration Status
pression Configuration Status
Purge taraudée Configuration Status
Sens du débit inversé Configuration Status
Manomètre 125 VAC, 30 VDC Configuration Status
Indicateur de colmatage de la cartouche Configuration Status
Manomètre 30V Configuration Status
Dégraissé Configuration Status
Sur co mmande Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate