- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Filtres industriels
- FQ
- FQ101 *, Quick Change Filter
FQ101 *, Quick Change Filter
Aucun outil ne s'avère nécessaire pour remplacer la cartouche du filtre à remplacement facile de la série FQ1. Le remplacement de la cartouche, y compris la vidange du liquide s'effectue en moins de 2 minutes. La taille de la cartouche peut être de 125 mm, 250 mm et 500 mm. Les matières utilisées comprennent le PP, le coton, le SUS304 (résine époxy) et le SUS316 (soudure en nickel). D'autres cartouches sont disponibles sur demande.
- Capacité de filtration nominale: 0,2 à 105? m.
- Pression de service: max. 1,0 MPa.
- Température du fluide: max. 80 ° C.
- Taille du port: 1/2 à 1.