- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- PLC Parallel I/O - Programmable
- JXC51/61 Parallel I/O - Incremental Encoders
- JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèles pour LEHZ, LEHF, LEHS
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèles pour LEHZ, LEHF, LEHS
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)