- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- PLC Parallel I/O - Programmable
- JXC51/61 Parallel I/O - Incremental Encoders
JXC51/61 Parallel I/O - Incremental Encoders
The JXC51 and JXC61 are controllers for LE's 24VDC step motors with the batteryless absolute encoders. Enter up to 64 motion control step data with position, speed, acceleration, and pushing force so they can be called in any sequence by the PLC using the parallel I/O interface. Data enty requires laptop software or a teaching pendant. An Easy mode for data entry is available for quick start ups, as well as the more detailed Normal mode. Additional features include separate control and motor power, alarm detection, and in-range AREA output signals.
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèle pour LEY
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèle pour LEF
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèles pour LEHZ, LEHF, LEHS
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèles pour LES
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèles pour LESH
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèles pour LER
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèles pour LEM
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèle pour LEL
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, contrôleur de moteur pas à pas, type d'E/S parallèles pour LEP
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur de phase incrémental A / B
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP < / li>
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)