LECA6 Contrôleur Servomoteurs pour LEY Série

Le LECA6 est un dispositif de commande pour les servomoteurs de Le 24VCC. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement à la position, la vitesse, l'accélération et la force de poussée de sorte qu'ils peuvent être appelés dans un ordre quelconque par l'automate. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie des données est disponible pour des démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les dispositifs additionnels incluent la commande séparée et de la puissance du moteur, la détection d'alarme, et portée des signaux de sortie AREA.

  • Moteur compatible: servomoteur 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
  • Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
  • Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
  • DEL d'ALIMENTATION et d'ALARME
  • Montage sur vis ou sur rail DIN
  • Logiciel de configuration requis (vendu séparément)
LECA6 Contrôleur Servomoteurs pour LEY Série
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type E / S parallèle Configuration Status
Longueur du câble E/S Configuration Status
rail DIN Configuration Status
Taper Configuration Status
Taille du corps Configuration Status
type de roulement Configuration Status
Montage du moteur Configuration Status
Pas de vis Configuration Status
Course Configuration Status