- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Unités de combinaison
- AC-A
- Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne. P>
AC10 AC40-A-A, filtre à air, régulateur et lubrificateur Combinaison
nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne. P>
- Filtre à air, régulateur et unité de graissage
- Propre, blanc urbain, conception modulaire
- Économie d'énergie avec un débit élevé
- Protection de cuve transparente
- La nouvelle entretoise pour la connexion modulaire est interchangeable avec le produit existant
- Installation améliorée
- Threads Rc, G ou NPT LI> UL>
AC10A-A à AC40A-A, le filtre et régulateur Lubrificateur
nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne. P>
- Régulateur de filtre et unité de graissage
- Un design propre et modulaire
- Élément d'une seule pièce et bol pour un remplacement facile (AW)
- Protection de cuve transparente pour une visibilité à 360 degrés
- Filets Rc (PT), G (PF) ou NPT LI> UL>

AC10B-A à AC40B-A, filtre à air et régulateur
nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne. P>
- Filtre à air et régulateur
- Propre, blanc urbain, conception modulaire
- L'élément et le bol sont en une pièce pour un remplacement facile (AF)
- Régulateur d'économie d'énergie (AR)
- Le protège-bol transparent offre une visibilité à 360 ° LI> UL>

AC20C-A à AC40C-A, filtre à air, les séparateurs Mist, Régulateur
nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne. P>
- Filtre à air, séparateur de brume et régulateur
- Propre, blanc urbain, conception modulaire
- L'élément et le bol sont en une pièce pour un remplacement facile (AF)
- Régulateur d'économie d'énergie (AR)
- Le protège-bol transparent offre une visibilité à 360 ° LI> UL>

AC20D-A à AC40D-A, le régulateur de filtre, séparateur Mist
nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne. P>
- Régulateur de filtre, séparateur de brouillard
- Propre, blanc urbain, conception modulaire
- Élément et bol sont en une seule pièce pour un remplacement facile
- Régulateur d'économie d'énergie (AW)
- Le protège-bol transparent offre une visibilité à 360 ° LI> UL>