AC-A
nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne. P>

Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne. P>
- Remplacement facile de l'élément LI>
- Régulateur d'économie d'énergie LI>
- Espace de maintenance requis réduit LI>
- Le protège-bol transparent permet une visibilité à 360 degrés LI>
- Une nouvelle entretoise peut être connectée aux produits existants LI> UL>

Accessoires / Accessoires
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
- Rentable et propre
- Grande variété d'options de tuyauterie disponibles
- Détacher l'équipement sans enlever la tuyauterie
- Réduction des temps d'arrêt grâce à un assemblage et une maintenance simples LI> UL>