- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Unités de combinaison
- AC-A
- Accessoires / Accessoires
Accessoires / Accessoires
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.

Simple action - VHS
La soupape de décharge de pression de la série VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. & Nbsp; Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. & Nbsp; Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. & Nbsp;. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires p>
- Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
- Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
- Avec trous de verrouillage
- Simple action
- Avec fenêtre de visualisation
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Filetage: Rc, NPT, G

Double action - VHS
La soupape de décharge de pression de la série VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. & Nbsp; Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. & Nbsp; Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. & Nbsp;. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires p>
- Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
- Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
- Avec trous de verrouillage
- Double action
- Avec fenêtre de visualisation
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Filetage: Rc, NPT, G

AKM-A, clapet anti-retour, AC Pièces de rechange
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
- Maintenance facile
- Prévient le reflux de l'huile de lubrification du lubrificateur
- Port de dérivation disponible en 1/8, 1/4 et 3/8 LI> UL>

IS10E-A Pressostat avec adaptateur de tuyauterie
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
The IS10E-A series will end production in March 2025. -- Please select the IS10E-D series for new applications
- Le pressostat facilite la détection de pression de la ligne, combiné avec un adaptateur de tuyauterie pour permettre l'installation / enlèvement sans enlever la tuyauterie
- Disponible avec les threads Rc, NPT ou G
- Réglez la plage de pression: 0,1 à 0,4MPa standard; 0.1 à 0.6MPa option
- Échelle double MPa / psi optionnelle disponible pour les types de filetage NPT LI> UL>

IS10M-A, commutateur de pression
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
The IS10M-A series will end production in March 2025. -- Please select the IS10M-D series for new applications
- Pour la connexion à des unités FRL de type modulaire
- Facilite la détection de pression de la ligne
- Plage de pression de réglage: 01. à 0.4MPa (type semi-standard: 0.1 à 0.6 MPa) LI> UL>

Y * 10-A, T Type de fixation Spacer
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
The Y*10-A series will end production in March 2025. -- Please select the Y*10-D series for new applications
- Entretoise de type T pour série AC-A
- Facilite la ramification du flux d'air
- Maintenance facile
- Taille du port: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 LI> UL>

Y * 00-A, pièce jointe Spacer
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
The Y*00-A series will end production in March 2025. -- Please select the Y**-D series for new applications
- L'entretoise compacte réduit l'espace d'assemblage
- Maintenance facile
- Attache les FRL en serrant les vis
- Le joint torique empêche les fuites LI> UL>
Y * 00T-pièce jointe entretoise avec support
- L'entretoise compacte avec support réduit l'espace de montage
- Facilité d'entretien
- Fixe les FRL en serrant les vis
- Le joint torique empêche les fuites
Y * 4, Croix Spacer, Nouveau
- Maintenance facile
- Attaches avec l'interface standard de SMC
- Rend possible la tuyauterie dans 4 directions
- Taille du port: M5 x 0,8, 1/8 ", 1/4 ", 3/8 ". 1/2 " LI> UL>

E * 00-A Adaptateur de tuyauterie
nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne. P>
- Adaptateur de tuyauterie: M5 x 0,8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 " & nbsp; li>
- Maintenance facile li>
- Détachez l'équipement sans enlever la tuyauterie li>
- Se monte sur les FRL en serrant simplement les vis li> ul>

E210 / 310/410, Adaptateur modulaire
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
- Adaptateur modulaire
- Connexion facile aux produits existants
- Montage flexible
- Réduction des coûts d'entretien de l'espace / de la tuyauterie LI> UL>

E210-P / 310-P / 410-P, Prise modulaire
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
- Fiche modulaire
- Connexion facile aux produits existants
- Montage flexible
- Réduction des coûts d'entretien de l'espace / de la tuyauterie LI> UL>

E300P / 400P, L-forme adaptateur de tuyauterie
SMC'S new AC-A series of modular type F.R.L. unit is available in five sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The pressure drop across the regulator has been reduced creating a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The element and bowl on the AW and AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on the size 30 and 40 are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-A series is urban white, maintaining a clean, modern look.
- Adaptateur de tuyauterie en L
- Connexion facile aux produits existants
- Montage flexible
- Réduction des coûts d'entretien de l'espace / de la tuyauterie LI> UL>