Simple action - VHS

La soupape de décharge de pression de la série VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. & Nbsp; Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. & Nbsp; Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. & Nbsp;. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires

  • Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
  • Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
  • Avec trous de verrouillage
  • Simple action
  • Avec fenêtre de visualisation
  • Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Filetage: Rc, NPT, G
Simple action - VHS
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Matière de la Poignée / Capot Configuration Status
Les options Configuration Status
Semi-standard Configuration Status
Exécutions spéciales Configuration Status